chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
2-Way Splitter
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Order ID nr. 8008081
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
419,00 kr
Totalt för artikeln
419,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
Y-FS4M12-2AL-SKP3
Tekniska data
Application
Signal
Design
Y-splitter
Connector A
Male, M12 × 1
Number of pins
4
Connector B
2 x Female, M8 × 1
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
50
Current (A)
4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Number of Ports
2
Accessory type
Adapter
Nyckelfunktioner
Accessory type
Adapter
Application
Signal