chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFK4-FSM4.4
Order ID nr. 6628084
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
194,00 kr
Totalt för artikeln
194,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
AD-MFK4-FSM4.4
Tekniska data
Application
Signal
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
3
Accessory type
Adapter
Nyckelfunktioner
Accessory type
Adapter
Application
Signal
Begär offert