chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adapter
AD-MFK3-MFK3
Order ID nr. 6628077
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
171,00 kr
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
AD-MFK3-MFK3
Tekniska data
Application
Signal
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M8 × 1, Straight
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
3
Accessory type
Adapter
Nyckelfunktioner
Accessory type
Adapter
Application
Signal
Totalt för artikeln
171,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert