chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
End Cap M12
RKEV-CC
Order ID nr. 6604175
I lager
Varugrupp
K3
Listpris
299,00 kr
Totalt för artikeln
299,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Fieldbus Technology
PA Bus Components
RKEV-CC
Tekniska data
Protection class
IP67
Application
Data
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Closure cap
Nyckelfunktioner
Accessory type
Closure cap
Application
Data