chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Bus Terminating Resistor
RSE-48TR-EX
Order ID nr. 6602250
I lager
Varugrupp
K3
Listpris
540,00 kr
Totalt för artikeln
540,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Connectivity
Accessories
RSE-48TR-EX
Tekniska data
Network protocol
PROFIBUS-PA
Application
Data
Connector A
, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Approvals
ATEX
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Accessory type
Terminating resistor
Installation area
zone 1
Connection technology signal
M12
Nyckelfunktioner
Accessory type
Terminating resistor
Application
Data
Network protocol
PROFIBUS-PA