chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RDM35 | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing touch display
RDM35
Order ID nr. 3029512
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Display
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Dimensions
24 mm x 98 mm x 83 mm
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Accessory type
Display
Housing material
Metal
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
10 127,00 kr
home
Turck-Shop
Vision
Vision Accessories
RDM35
Totalt för artikeln
10 127,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert