chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PPROMCAMQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing Camera P3
PPROMCAMQ
Order ID nr. 3010566
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
0
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Dimensions
44,9 mm x 30 mm x 32 mm
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Communication protocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
21 516,00 kr
Totalt för artikeln
21 516,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Vision
Smart Cameras
PPROMCAMQ
Begär offert