chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter Thermistor to Modbus
S15C-DTMS-MQ
Order ID nr. 3815081
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 862,00 kr
home
Turck-Shop
Snap Signal
Converters
S15C-DTMS-MQ
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
40
Approvals
CE, cULus, UKCA
Cascadable
No
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Construction size
⌀ 15 mm
Design
Cylindrical/Smooth
Input type
RTD
Operating voltage
DC
Output type
Modbus RTU (RS485)
Protection class
IP67
Runs with battery
No
Nyckelfunktioner
Communication protocol
RS485, Modbus RTU
Input type
RTD
Output type
Modbus RTU (RS485)
Totalt för artikeln
1 862,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert