chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30UXICQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
T30UXICQ8
Order ID nr. 3080491
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 40 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
Analog output
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UXICQ8
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
6 600,00 kr
Totalt för artikeln
6 600,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert