chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30UXUB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
T30UXUB
Order ID nr. 3080468
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 40 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
2000
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
Analog output
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UXUB
Electrical connection
Cable
Output function
Analog output
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
6 360,00 kr
Totalt för artikeln
6 360,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert