chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30UXDAQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
T30UXDAQPMA
Order ID nr. 3079997
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
0.15
Connector type
Construction size
⌀ 40 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
1000
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
PNP
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable with connector
Output function
PNP
Max. range (mm)
1000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
6 015,00 kr
Totalt för artikeln
6 015,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UXDAQPMA
Begär offert