chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
QS18UNAQ8-76772
Order ID nr. 3076772
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 178,00 kr
Totalt för artikeln
2 178,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UNAQ8-76772
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Design
Rectangular with thread
Dimensions
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
500
Output function
NPN
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Tvätt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
Begär offert