chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
QS18UNA W/30
Order ID nr. 3074216
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 604,00 kr
Totalt för artikeln
2 604,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QS18UNA W/30
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Dimensions
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
500
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
NPN
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
NPN
Max. range (mm)
500
Begär offert