chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
T30UINA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
T30UINA
Order ID nr. 3055977
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 40 mm
Design
Tube
Dimensions
45 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
1000
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
PNP/Analog output
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
PNP/Analog output
Max. range (mm)
1000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
6 660,00 kr
Totalt för artikeln
6 660,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
T30UINA
Begär offert