chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Ultrasonic sensor Diffuse-mode sensor
Q45UBB63DAQ6
Order ID nr. 3044130
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
6 972,00 kr
Totalt för artikeln
6 972,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
Q45UBB63DAQ6
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
60,5 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
1400
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
1400