chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QT50UDB W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
QT50UDB W/30
Order ID nr. 3002725
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Dimensions
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Max. range (mm)
8000
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
PNP
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt, Pumpfunktion
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
QT50UDB W/30
Max. range (mm)
8000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
13 127,00 kr
Totalt för artikeln
13 127,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert