chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
S18UBA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraljudsgivare Givare för diffust läge
S18UBA
Order ID nr. 3002711
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
80,8 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS/Polycarbonate
Max. range (mm)
300
Operating mode
Time-of-Flight
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Radiation direction
straight
Special features
Detektion av tydliga objekt
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Cable
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
300
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 941,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Ultrasonic Sensors
S18UBA
Totalt för artikeln
3 941,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert