chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TP-308KK1-CF-L1265/I065 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperature detection Probe
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Order ID nr. 9910850
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-40
Electrical output
Voltage
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
Inconel 600/Nylon
Measuring range
-40...1200 °C
Output function
2-wire
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Voltage
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
1 316,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Totalt för artikeln
1 316,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert