chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809 | TURCK - Your Global Automation Partner
Calibration certificate
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
Order ID nr. 9910752
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Connector type
Open end
Electrical output
Resistance
Immersion depth L (mm)
10
Measuring range
-50...120 °C
Output function
4-wire
Nyckelfunktioner
Electrical output
Resistance
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
367,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Temperature Sensors
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
Totalt för artikeln
367,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert