chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT30PSIG-1014-U1-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter
PT30PSIG-1014-U1-H1143
Order ID nr. 6836790
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Electrical output
Voltage output (3-wire)
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
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Media temperature max. (°C)
125
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
0...2,07 bar
Operating voltage
DC
Output function
Analog output voltage
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Voltage output (3-wire)
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT30PSIG-1014-U1-H1143
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert