chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT1R-1004-U1-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT1R-1004-U1-H1143/X
Order ID nr. 6836682
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
Voltage output (3-wire)
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Media temperature max. (°C)
125
Media temperature min. (°C)
-40
Operating voltage
DC
Output function
Analog output voltage
Pressure range
0...1 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Voltage output (3-wire)
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT1R-1004-U1-H1143/X
Begär offert