chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT010R-1104-I2-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Tryckgivare Med strömutgång (2-tråds)
PT010R-1104-I2-H1143/X
Order ID nr. 100028315
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
100
Ambient temperature min. (°C)
-40
Approvals
cULus
Connector type
Design
Without display
Electrical output
Current output (2-wire)
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Media temperature max. (°C)
125
Media temperature min. (°C)
-40
Operating voltage
DC
Output function
Analog output current
Pressure range
0...10 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP69K
Nyckelfunktioner
Electrical output
Current output (2-wire)
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 657,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT010R-1104-I2-H1143/X
Totalt för artikeln
1 657,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert