chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT160R-2105-U3-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Tryckgivare Med spänningsutgång (3-ledare)
PT160R-2105-U3-DT043P
Order ID nr. 100026708
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
100
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Deutsch DT04-3P
Design
Without display
Electrical output
Voltage output (3-wire)
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Media temperature max. (°C)
125
Media temperature min. (°C)
-40
Operating voltage
DC
Output function
Analog output voltage
Pressure range
0...160 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP69K
Nyckelfunktioner
Electrical output
Voltage output (3-wire)
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 657,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT160R-2105-U3-DT043P
Totalt för artikeln
1 657,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert