chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT1VR-1003-I2-H1143/D830 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Sensor
PT1VR-1003-I2-H1143/D830
Order ID nr. 100007057
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Electrical output
Current output (2-wire)
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
125
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
-1...0 bar
Operating voltage
DC
Output function
Analog output current
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Current output (2-wire)
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT1VR-1003-I2-H1143/D830
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert