chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure Transmitter
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840
Order ID nr. 100004266
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Electrical output
Current output (2-wire)
Ambient temperature max. (°C)
85
Ambient temperature min. (°C)
-25
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
-15
Pressure range
0...0,05 bar
Operating voltage
DC
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Current output (2-wire)
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 035,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840
Totalt för artikeln
3 035,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert