chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT010R-1104-I2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter
PT010R-1104-I2-H1143
Order ID nr. 100003625
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Electrical output
Current output (2-wire)
Ambient temperature max. (°C)
100
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
125
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
0...10 bar
Operating voltage
DC
Output function
Analog output current
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP69K
Nyckelfunktioner
Electrical output
Current output (2-wire)
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 657,00 kr
Totalt för artikeln
1 657,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT010R-1104-I2-H1143
Begär offert