chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tryckgivare för spolning framåt Relativt tryck 0 … 400 bar
PS311-400-09-2UPN8-H1141
Order ID nr. 100001745
I lager
Varugrupp
G1
Listpris
7 440,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PS311-400-09-2UPN8-H1141
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
With display
Dimensions
103 mm x 38 mm x 50,2 mm
Electrical output
IO-Link,
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
Materials (contact with media)
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L), FPM specific
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-30
Output function
PNP/NPN
Pressure range
0...400 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP66, IP67, IP69K
Switching element function
Nyckelfunktioner
Communication protocol
IO-Link
Electrical output
, IO-Link
Totalt för artikeln
7 440,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert