chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Pressure Transmitter
PT500PSIG-2021-U3-H1143/X
Order ID nr. 100001213
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT500PSIG-2021-U3-H1143/X
Tekniska data
Downloads
Electrical output
Voltage output (3-wire)
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
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Media temperature max. (°C)
135
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
0...34,47 bar
Operating voltage
DC
Output function
Analog output voltage
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Electrical output
Voltage output (3-wire)