chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Pressure Transmitter
PT10R-2003-U1-H1143/X
Order ID nr. 100000236
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT10R-2003-U1-H1143/X
Tekniska data
Downloads
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101435849
Gross weight
90
Height
0
Length
0
Net weight
90
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
0
Width
0
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
1.4404 (AISI 316L)/polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Media temperature max. (°C)
135
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
0...10 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67