chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PT600R-2003-U1-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Pressure Transmitter
PT600R-2003-U1-H1143/X
Order ID nr. 100000232
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
Material pressure transducer
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Media temperature max. (°C)
135
Media temperature min. (°C)
-40
Pressure range
0...600 bar
Pressure type
Relative pressure
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
J1
Listpris
1 566,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Pressure Sensors
PT600R-2003-U1-H1143/X
Totalt för artikeln
1 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert