chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q2XABFF15-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q2XABFF15-Q5
Order ID nr. 3814141
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-25
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Diffuse mode sensor with fixed-field background suppression
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS, PC
Light type
Red
Max. range (mm)
15
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Miniatyr, Överhörningsskydd
Wavelength (nm)
645
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Diffuse mode sensor with fixed-field background suppression
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
15
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 754,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q2XABFF15-Q5
Totalt för artikeln
1 754,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert