chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Retroreflekterande sensor med polariseringsfilter för detektering av tydliga o
QS18EK6XLPCQ8-806501
Order ID nr. 3806501
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 036,00 kr
Totalt för artikeln
2 036,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EK6XLPCQ8-806501
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Function
Retroreflective Sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red polarized
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Polarized
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Special features
Pushbutton, Teach input
Switching element function
Wavelength (nm)
625
Nyckelfunktioner
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
3000
Begär offert