chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18EK6RQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (mottagare)
QS18EK6RQ7
Order ID nr. 3802824
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
20000
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Special features
Inlärningsingång, Tryckknapp
Switching element function
Nyckelfunktioner
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
20000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 274,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EK6RQ7
Totalt för artikeln
1 274,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert