chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VP6AF250Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Givare för diffust läge med justerbar förgrundsdämpning
QS18VP6AF250Q8
Order ID nr. 3802446
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
250
Operating mode
Background suppression, adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Wavelength (nm)
640
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
250
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 674,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6AF250Q8
Totalt för artikeln
1 674,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert