chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Retroreflekterande sensor med polariseringsfilter för detektering av tydliga o
QS18VP6XLPQ
Order ID nr. 3801265
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 192,00 kr
Totalt för artikeln
2 192,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6XLPQ
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Retroreflective Sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Polarized (coaxial)
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
Clear object detection,
Switching element function
Wavelength (nm)
625
Nyckelfunktioner
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
Begär offert