chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18VN6XLPQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Retroreflekterande sensor med polariseringsfilter för detektering av tydliga o
QS18VN6XLPQ8
Order ID nr. 3801262
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Connector
Function
Retroreflective Sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Polarized (coaxial)
Output function
NPN
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Special features
behåll/skjut upp, Detektion av tydliga objekt
Switching element function
Wavelength (nm)
625
Nyckelfunktioner
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 000,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VN6XLPQ8
Totalt för artikeln
2 000,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert