chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS18EP6XLPC W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Retroreflekterande sensor med polariseringsfilter för detektering av tydliga o
QS18EP6XLPC W/30
Order ID nr. 3097642
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable
Function
Retroreflective Sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red polarized
Max. range (mm)
3000
Operating mode
Polarized (coaxial)
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Push Button, Remote Teach
Special features
behåll/skjut upp, Detektion av tydliga objekt
Wavelength (nm)
625
Nyckelfunktioner
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
3000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 541,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EP6XLPC W/30
Totalt för artikeln
2 541,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert