chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q20PDXL-95141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q20PDXL-95141
Order ID nr. 3095141
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
2500
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
850
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
2500
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 320,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PDXL-95141
Totalt för artikeln
1 320,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert