chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
DF-G2-PC-Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Fotoelektrisk givare för plastfibrer
DF-G2-PC-Q7
Order ID nr. 3087570
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-10
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Electrical connection
Connector
Function
Fiber optic sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Black
Light type
Red
Operating mode
Plastic fiber
Output function
PNP
Protection class
IP50
Setting option
Push Button, Remote Teach
Special features
behåll/skjut upp, Räkning av smådelar
Switching frequency (kHz)
50
Wavelength (nm)
635
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 742,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DF-G2-PC-Q7
Totalt för artikeln
2 742,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert