chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
S18-2NAEJ-2M
Order ID nr. 3086551
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
516,00 kr
Totalt för artikeln
516,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18-2NAEJ-2M
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-40
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Tube
Dimensions
88 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
25000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
645
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
25000
Begär offert