chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q20PDXLQ5-85213 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q20PDXLQ5-85213
Order ID nr. 3085213
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
IR
Max. range (mm)
1500
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
850
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Output function
PNP
Max. range (mm)
1500
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 843,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PDXLQ5-85213
Totalt för artikeln
2 843,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert