chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q126E-81524 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q126E-81524
Order ID nr. 3081524
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.4
Design
Rectangular
Dimensions
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
Red
Max. range (mm)
2000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
640
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 162,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q126E-81524
Totalt för artikeln
1 162,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert