chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QS30EXH2O W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
QS30EXH2O W/30
Order ID nr. 3079165
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
9
Construction size
⌀ 30 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Electrical connection
Cable
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
IR
Max. range (mm)
4000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Special features
Inkapslad, Vattendetektion
Wavelength (nm)
1450
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
4000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 100,00 kr
Totalt för artikeln
3 100,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30EXH2O W/30
Begär offert