chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
M12PFF75Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
M12PFF75Q8
Order ID nr. 3078229
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Connector type
Construction size
⌀ 12 mm
Design
Tube
Dimensions
74 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
Nickel-plated brass
Housing surface
Nickel Plated
Light type
Red
Max. range (mm)
75
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67, IP68
Special features
Inkapslad, Tvätt
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
680
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
M12PFF75Q8
PNP
Max. range (mm)
75
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 851,00 kr
Totalt för artikeln
1 851,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert