chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Q20EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för motsatt läge (sändare)
Q20EQ
Order ID nr. 3078225
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable with connector
Function
Opposed mode sensor
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
12000
Operating mode
Emitter
Protection class
IP67
Wavelength (nm)
655
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
12000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
875,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20EQ
Totalt för artikeln
875,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert