chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
Q20PDLQ
Order ID nr. 3078207
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 426,00 kr
Totalt för artikeln
1 426,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PDLQ
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
0.15
Connector type
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable with connector
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
800
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Potentiometer
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
655
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
800
Begär offert