chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q20PFF100
Order ID nr. 3077773
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 320,00 kr
Totalt för artikeln
1 320,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q20PFF100
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
20 mm x 12 mm x 32 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Light type
Red
Max. range (mm)
100
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Wavelength (nm)
655
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
100
Begär offert