chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffus läge med fast bakgrundsundertryckning
Q12AB6FF50CR
Order ID nr. 3076484
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 383,00 kr
Totalt för artikeln
3 383,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q12AB6FF50CR
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
22,6 mm x 12,5 mm x 28,8 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Housing surface
Yellow
Light type
Red
Max. range (mm)
50
Operating mode
Background suppression, non-adjustable
Output function
PNP/NPN
Protection class
IP67
Special features
Resistant to chemicals,
Wavelength (nm)
640
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
50
Begär offert