chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Sensor för diffust läge
QS18EP6DV
Order ID nr. 3075224
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 244,00 kr
Totalt för artikeln
1 244,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18EP6DV
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Construction size
⌀ 18 mm
Design
Rectangular with thread
Dimensions
31 mm x 15 mm x 35 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Light type
Red
Max. range (mm)
600
Operating mode
Diffuse
Output function
PNP
Protection class
IP67
Setting option
Push Button, Remote Teach
Special features
behåll/skjut upp
Wavelength (nm)
630
Nyckelfunktioner
Light type
Red
Output function
PNP
Max. range (mm)
600
Begär offert