chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
LX3E-73322 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fotoelektriska givare Växla ljus skärm
LX3E-73322
Order ID nr. 3073322
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Dimensions
31,8 mm x 25,4 mm x 113,4 mm
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Housing surface
Grey
Light type
IR
Max. range (mm)
2000
Operating mode
Emitter
Optical resolution (mm)
9.5
Protection class
IP65
Scan field (mm)
67
Wavelength (nm)
880
Nyckelfunktioner
Light type
IR
Max. range (mm)
2000
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
3 396,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LX3E-73322
Totalt för artikeln
3 396,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert